Référence des composants
Préhension et usinage pour les pièces pliées en fil
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations | Métal
Task & Solution
- Automatisation d'une production de pièces pliées
- Le robot Kawasaki RS010L à six axes prend différentes pinces dans la gare des pinces.
- Le système de changement d'outils avec WWR63F permet le changement automatique des outils de préhension et la manipulation de grandes pièces.
- Préhenseurs utilisés GPP5000IL avec détection de position et technologie IO-Link pour la transmission de données de mesure, comme par exemple les données d'état ou de positionnement, etc.
- La compensation d'axe de type AR63P garantit que la pièce à plier ne se déforme pas pendant le découpage.
- L'automatisation permet d'augmenter la qualité et la précision de la production et de réduire les étapes de travail monotones.
Composants standard intégrés